TESTFOX CC-1 - Multimeter
1212211

Stroomtangmultimeter, voor gelijk- en wisselspanningsmetingen, gelijk-, wisselstroom- en weerstandsmetingen, TRUE RMS-meetmethode.

Productdetails








Compatibele producten


Uw voordelen

De stroomtangen kunnen bij spanningen tot 600 V, categorie III worden toegepast 
Alle meetbereiken zijn tegen overbelasting beveiligd
Ze combineren de functies van een digitale multimeter met die van een stroomtang
In compacte en praktische behuizing, daardoor bijzonder geschikt voor situaties met weinig beschikbare ruimte