UNIFOX-CE VDE - Combinatietang
1212203

Combinatietang, gebogen vorm, met openingsveer en arretering, bek versprongen getand, geïntegreerde ringsleutel M8 - M10, getest volgens VDE 1000 V AC/ 1500 V DC

Productdetails









Compatibele producten


Uw voordelen

Ergonomisch gevormde bek voor comfortabel werken
Gunstige overbrengingsverhoudingen voor een optimaal grijp- en snijvermogen
Merkbaar minder door de gebruiker benodigde kracht
Speciaal gereedschapsstaal voor langdurig gebruik
Gekarteld grijpoppervlak en scherpe snijkant
Ergonomisch gevormde tweecomponentenhandgrepen voor werken zonder vermoeidheid en antislip
VDE-getest