WIREFOX 6SC - Stripgereedschap
1212158

Stripgereedschap, voor kabels en aders (met name ook voor kortsluit- en aardsluitingsveilige kabels) 1,5 - 6 mm2, zelfjusterend, striplengte tot 18 mm, knipvermogen t/m 10 mm2 soepel /1,5 mm2 massief, verwisselbaar stripmes

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Flexibel instelbare aanslag voor de striplengte
Praktische geïntegreerde draadknipper
De striptangen WIREFOX ... kenmerken zich door het automatische instelmechanisme voor de meest uiteenlopende isolatiematerialen en aderdiameters