CRIMPFOX-RC 2,5 - Perstang
1212063

Perstang, voor niet-geïsoleerde kabelschoenen, 0,34 ... 2,5 mm2, indent-krimp

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Ontgrendelbare afsluitpal
Aderinvoer aan de zijkant
Gelijkblijvende hoge aancrimpkwaliteit
Compacte en lichte bouwvorm
Ergonomisch gevormde handgrepen garanderen een optimale grip en zorgen voor een moeiteloze verwerking
Gecodeerde persprofielstations voor een nauwkeurige verwerking van de betreffende doorsneden
Perstang, voor niet-geïsoleerde kabelschoenen