ASD BIT SET HN - Gereedschapset
1209952

Bit-set voor hand- en accuschroevendraaier, bestaande uit: steeds 1 opzetstuk 5,5 mm, 8 mm, 13 mm, adapter naar ¼"

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails








Compatibele producten




Uw voordelen

Snel toegang tot de bits door het gemakkelijk, met één hand te openen mechanisme
Overzichtelijk opbergen
Uitgerust met versterkte bits voor duurzaam gebruik