NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord
1201756

Montagerail, ongeboord, volgens EN 60715, materiaal: Aluminium, zonder coating, standaardprofiel, kleur: zilverkleurig

Productdetails








Compatibele producten


Uw voordelen

Met behulp van de glijmoeren kunnen ook componenten worden gemonteerd, die niet overeen extra montagevoet beschikken
De montagerail NS 35/15 AL is ontworpen voor de opname van glijmoeren GLM ...