E/U
-
Eindsteun
1201455
Eindsteun, dikte: 8,5 mm, kleur: grijs
Eindsteun, dikte: 8,5 mm, kleur: grijs
| Producttype | Eindsteunen |
| Maatschets |
|
| Breedte | 8,5 mm |
| Hoogte | 23 mm |
| Diepte op NS 35/7,5 | 33,4 mm |
| lengte | 23 mm |
| Kleur | grijs (RAL 7042) |
| materiaal | PA |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V2 |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -60 °C ... 105 °C (Max. kortstondige bedrijfstemperatuur zie RTI Elec.) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C) |
| omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
| omgevingstemperatuur (bediening) | -5 °C ... 70 °C |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 % |
| montagetechniek | NS 32 |
| Artikelnummer | 1201455 |
| Verpakkingseenheid | 100 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 100 Stuks |
| Verkoopcode | BE7111 |
| Productcode | BE7111 |
| GTIN | 4017918017330 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 4,488 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 4,488 g |
| Douanetariefnummer | 73181491 |
| Land van herkomst | PL |
| ECLASS-13.0 | 27250302 |
| ECLASS-15.0 | 27250302 |
| ETIM 9.0 | EC001041 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |