ZB10,LGS:U-N
-
Codering voor klemmen
1053438
Codering voor klemmen, stroken, wit, gecodeerd, codeerbaar met: CMS-P1-PLOTTER, horizontaal: U, V, W, N, GND, U, V, W, N, GND, montagetechniek: vergrendelen, voor klemmen met een breedte van: 10,2 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 10, hoogte tekstveld: 10,5 mm, breedte tekstveld: 10,15 mm
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle Zackband-materialen individueel volgens uw wensen
Het Zackband-systeem ZB biedt coderingen voor aansluitklemmen en elektronicamodulen met hoge coderingsuitsparingen