E S6 A 400X300X160
-
Lege behuizing
0899027
Lege behuizing, materiaal: roestvaststaal 316L / 1.4404, oppervlakteweerstand: geborsteld, zilverkleurig, 400 mm x 300 mm x 160 mm, sluitmethode: geschroefde deksel, omvang van de levering - ATD: montageplaat, bevestigingsbeugel met montageschroeven, aardbout M12 extern aangebracht, Installatie-aanwijzing, montageplaat
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Innovatief productenprogramma roestvaststalen kwaliteitsbehuizingen als basis voor uw specifieke klemmenkasten
Gereduceerde montage- en toelatingswerkzaamheden door voorgemonteerde klemmenkasten
Wartelplaten aan vier behuizingszijden mogelijk, inclusief afdichting
Modificaties door schroefdraad, boringen en rechthoekige uitsparingen waarbij rekening wordt gehouden met normatieve specificaties