LS-EMLP 32 (38X14) WH
-
Apparatencoderingen
0831702
Apparatencoderingen, Vel, wit, ongemarkeerd, codeerbaar met: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, montagetechniek: plakken, diameter: 32 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 12, hoogte tekstveld: 14 mm, breedte tekstveld: 38 mm
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Apparaatmarkering om te plakken, voor de codering van commando- en meldapparaten
Voorgeconfectioneerde apparatencoderingen in het beproefde lasersheet-formaat voor de optimale positionering van het markeringsapparaat
Bijzonder groot contrast door witte deklaag bij zwarte markering