LS-EMSP-V4A (39X15)
-
Apparatencoderingen
0831653
Apparatencoderingen, roestvaststalen schildje, zilverkleurig, ongemarkeerd, codeerbaar met: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, montagetechniek: schroeven, klinken, Aantal afzonderlijke schildjes : 24, hoogte tekstveld: 15 mm, breedte tekstveld: 39 mm
Productdetails
| Producttype | Gerätemarker |
| codering | |
| Aantal afzonderlijke schildjes | 24 |
| Identificatietechnologie | directe codering met laser |
| Breedte | 48,70 mm |
| Hoogte | 14,80 mm |
| diepte | 0,50 mm |
| RoHS-conform | ja |
| Kleur | zilverkleurig |
| materiaal | V4A (1.4404; AISI 316L) |
| toevoegingen | siliconen-, halogeen- en cadmiumvrij |
| controle met betrekking tot lakoplossende middelen | |
| Controle op lakoplossende substanties (LABS-conformiteit) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
| resultaat | Test doorstaan |
| Krastest voor het bepalen van de krasvastheid | |
| testspecificatie | DIN EN ISO 1518-1:2019-10 (overeenkomstig) |
| Plakband test | |
| testspecificatie | DIN EN ISO 2409:2013 (overeenkomstig) |
| resultaat | Test doorstaan |
| UV-bestendigheid | |
| testspecificatie | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (overeenkomstig) |
| resultaat | Test doorstaan |
| testduur | 96 h |
| Procedure | Kunstmatige bestraling. |
| Temperatuurlagers | |
| testspecificatie | IEC 60068-2-2:2007-07 |
| resultaat | Test doorstaan |
| Procedure | Test Bb |
| Duur | 240 h |
| testtemperatuur | 350 °C |
| temperatuurbestendigheid | |
| testspecificatie | ANSI/UL 969-2018:03 (overeenkomstig) |
| testduur | 240 h |
| Rating 225 °C (250 °C) | Test doorstaan |
| wisbestendigheid van de opschriften | |
| testspecificatie | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in delen) | |
| Isopropanol [CAS No. 67-63-0] |
Test doorstaan |
| n-hexaan [CAS No. 110-54-3] |
Test doorstaan |
| Water + wasbenzine [CAS No. 64742-82-1] |
Test doorstaan |
| Sodiumhydroxide 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Test doorstaan |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Test doorstaan |
| Aceton (99 %) [CAS No. 67-64-1] |
Test doorstaan |
| Bestendigheid tegen chemicaliën, oliën en brandstoffen | |
| testspecificatie | ISO 175:2010 (overeenkomstig) |
| testduur | 168 h |
| Zeewater (350 g/l) [CAS No. - ] |
Test doorstaan |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Test doorstaan |
| Aceton (99 %) [CAS No. 67-64-1] |
Test doorstaan |
| Methylethylketon (MEK) [CAS No. 78-93-3] |
Test doorstaan |
| IRM 901 | Test doorstaan |
| IRM 902 | Test doorstaan |
| IRM 903 | Test doorstaan |
| Test in condenswater klimaatverandering met zwaveldioxidehoudende atmosfeer | |
| testspecificatie | DIN 50018:2013-05 (overeenkomstig) |
| resultaat | Test doorstaan |
| klimaattrede | AHT 1,0 S |
| cycli | 2 |
| zoutneveltest | |
| testspecificatie | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
| resultaat | Test doorstaan |
| testduur | 96 h |
| zoutneveltest | |
| testspecificatie | DIN EN ISO 9227:2017-07 |
| resultaat | Test doorstaan |
| testduur | 336 h |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -80 °C ... 350 °C |
| Aanbevolen opslagvereisten | 23 °C / 50 % relatieve luchtvochtigheid. Een droge en donkere opslag in de originele verpakking wordt aanbevolen. |
| Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport) | 23 °C |
| Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport) | 50 % |
| Opslagstabiliteit | 24 maanden |
| wisvastheid | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| montagetechniek | schroeven, klinken |
| Artikelnummer | 0831653 |
| Verpakkingseenheid | 5 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 5 Stuks |
| Verkoopcode | BG241D |
| Productcode | BG241D |
| GTIN | 4046356925914 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 113,94 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 104,28 g |
| Douanetariefnummer | 73269098 |
| Land van herkomst | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281103 |
| ECLASS-15.0 | 27281103 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001288 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
Uw voordelen
Roestvaststalen apparatencodering om vast te schroeven of te klinken
Onderhoudsvriendelijke en permanente codering die ook voldoet aan hoge hygiënische vereisten
Hoge bestendigheid tegen corrosie, zuren en temperaturen
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem