US-EMLP (17,5X15) CUS
-
Kunststof schildje
0830848
Kunststof schildje, kaart, wit, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: plakken, Aantal afzonderlijke schildjes : 45, hoogte tekstveld: 15 mm, breedte tekstveld: 17,5 mm
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Alle apparatencoderingen US-EMLP ... zijn ook leverbaar met codering volgens klantspecificaties
Brandbaarheidsklasse van het pvc komt overeen met V0 conform UL 94