US-EMP (35X9) CUS
-
Inklikschildjes
0830845
Inklikschildjes, kaart, wit, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: vergrendelen in schildjesadapters, Aantal afzonderlijke schildjes : 45, hoogte tekstveld: 9 mm, breedte tekstveld: 35 mm
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
De voorgestanste coderingen kunnen eenvoudig van elkaar worden gescheiden
De matten bieden ruimte voor functieteksten
De UniSheet-coderingsfamilie US-EMP ... biedt coderingshulzen voor montage in aanwezige schildjeshouders CARRIER EMP ...