UCT-WMCO 4,1 (12X4) CUS - Adercoderingen
0830792

Adercoderingen, mat, bestelbaar: als mat, wit, gecodeerd volgens klantspecificaties, kabeldiameterbereik: 3,5 ... 4,1 mm, montagetechniek: opklikken, Aantal afzonderlijke schildjes : 32, hoogte tekstveld: 4 mm, breedte tekstveld: 12 mm

Productdetails








Compatibele producten


Uw voordelen

De UniCard-coderingsfamilie UCT-WMCO ... biedt coderingsschildjes voor het naderhand coderen van aders door ze eenvoudig op te klikken
Markeringsservice: Phoenix Contact codeert alle UniCard-schildjes individueel volgens uw wensen
Stevige bevestiging, ook bij trillingen
Het formaat zorgt automatisch voor een nauwkeurig gepositioneerde opdruk
Royale coderingsmogelijkheid bij een gelijktijdig ruimtebesparende bouwvorm