UCT6M-TM 5 CUS - Codering voor klemmen van de SNK-serie van ABB
0830762

Codering voor klemmen van de SNK-serie van ABB, bestelbaar: als mat, wit, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: vergrendelen in hoge coderingsuitsparing, voor klemmen met een breedte van: 5,2 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 60, hoogte tekstveld: 11,3 mm, breedte tekstveld: 4,17 mm

Productdetails








Compatibele producten