WML 5 (25X10)A4 YE CUS - Kabelmarker
0830702

Kabelmarker, Vel, bestelbaar: per vel, geel, gecodeerd volgens klantspecificaties, kabeldiameterbereik: 3,2 ... 5,1 mm, montagetechniek: plakken, kabeldiameter: ≤ 5,1 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 70, hoogte tekstveld: 10 mm, breedte tekstveld: 25 mm

Productdetails








Compatibele producten


Uw voordelen

Voor binnentoepassing: hoge bestendigheid tegen vuil en slijtage door beschermend laminaat
Stevige positionering van de etiketten dankzij het kleefsysteem
Groot doorsnedebereik met een brede waaier van toepassingen binnen en buiten de schakelkast
De afdekfolie wordt over de codering aangebracht en beschermt deze duurzaam tegen vuil en slijtage
De wikkeletiketten creëren geen extra volume, zodat de kabel bijv. ook door kabelgoten kan worden getrokken
Voor cilindervormige objecten, enkele draden en kabels