EML-HT (50X10)R CUS - Etiketten voor hoge temperaturen
0830167

Hittebestendig etiket, voor thermische printer, rond, met 12 mm-diameter, gedurende 60 sec. bestendig tot 300 °C, individuele maand- en jaaraanduiding

Productdetails









Compatibele producten


Uw voordelen

Het EML-HT-etiket is gemaakt van acrylaatfolie. Deze folie is zeer hittebestendig. Het etiket is te gebruiken voor het coderen van printplaten en in alle industriële soldeerprocessen
Continu temperatuurbereik van -40 °C ... 180 °C, 300 °C tot en met 60 seconden
In combinatie met het druklint THERMOMARK-RIBBON 110 EML-HT is de markering zeer goed bestand tegen hoge temperaturen en chemicaliën
De materialen EML-HT ... hebben een UL-toelating
Coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle EML-HT ...-materiaal individueel volgens uw wensen