US-EMLP (27X8) YE CUS - Kunststof schildje
0830092

Kunststof schildje, kaart, bestelbaar: als kaart, geel, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: plakken, Aantal afzonderlijke schildjes : 51, hoogte tekstveld: 8 mm, breedte tekstveld: 27 mm

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Alle apparatencoderingen US-EMLP ... zijn ook leverbaar met codering volgens klantspecificaties
Brandbaarheidsklasse van het pvc komt overeen met V0 conform UL 94