US-WMT (18X4) OG CUS - Kabelmarker
0829980

Kabelmarker, kaart, bestelbaar: als kaart, oranje, gecodeerd volgens klantspecificaties, kabeldiameterbereik: 0,6 ... 22 mm, montagetechniek: inschuiven, Aantal afzonderlijke schildjes : 70, hoogte tekstveld: 4 mm, breedte tekstveld: 18 mm

Productdetails








Compatibele producten


Uw voordelen

De UniSheet-coderingsfamilie US-WMT ... biedt coderingsschildjes voor het coderen van aders met de coderingshulzen van het PATG/PATO ...-systeem
Coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle UniSheet-materialen individueel volgens uw wensen