UCT-TMF 16 GN CUS - Codering voor klemmen
0829699

Codering voor klemmen, bestelbaar: als mat, groen, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: vergrendelen in vlakke coderingsuitsparing, voor klemmen met een breedte van: 16 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 24, hoogte tekstveld: 4,7 mm, breedte tekstveld: 15,2 mm

Productdetails








Compatibele producten


Uw voordelen

De UniCard-coderingsfamilie UCT-TM... biedt coderingsschildjes voor Phoenix Contact producten met hoge en vlakke schildjesgroeven, zoals bijv. aansluitklemmen
Markeringsservice: Phoenix Contact codeert alle UniCard-schildjes individueel volgens uw wensen