CARRIER/L-EMP (1000X15) TR
-
Schildjesadapters
0829560
Profiel, zelfklevend, lengte, 1000 mm lang, voor de opname van UC-, US-, LS- en EMT (EX15)R materiaal met een hoogte van 15 mm
Productdetails
| Breedte | 1000 mm |
| Hoogte | 17,6 mm |
| diepte | 6,6 mm |
| RoHS-conform | ja |
| Sticker | Acrylaat |
| Kleur | transparant |
| materiaal | PVC |
| toevoegingen | siliconenvrij |
| controle met betrekking tot lakoplossende middelen | |
| Controle op lakoplossende substanties (LABS-conformiteit) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| resultaat | Test doorstaan |
| UV-bestendigheid | |
| testspecificatie | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (conform) |
| resultaat | Test doorstaan |
| testduur | 96 h |
| Procedure | Kunstmatige bestraling. |
| Temperatuurlagers | |
| testspecificatie | IEC 60068-2-2:2007-07 |
| resultaat | Test doorstaan |
| Procedure | Test Bb |
| Duur | 96 h |
| maximale temperatuur | +60 °C |
| Test in condenswater klimaatverandering met zwaveldioxidehoudende atmosfeer | |
| testspecificatie | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| resultaat | Test doorstaan |
| Procedure | Methode B |
| cycli | 2 |
| zoutneveltest | |
| testspecificatie | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| resultaat | Test doorstaan |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 60 °C |
| Aanbevolen opslagvereisten | 23 °C / 50 % relatieve luchtvochtigheid. Een droge en donkere opslag in de originele verpakking wordt aanbevolen. |
| Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport) | 23 °C |
| Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport) | 50 % |
| Opslagstabiliteit | 12 maanden |
| montagetechniek | plakken |
| Artikelnummer | 0829560 |
| Verpakkingseenheid | 25 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 25 Stuks |
| Verkoopcode | BG241A |
| Productcode | BG241A |
| GTIN | 4046356614917 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 27,5 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 27,5 g |
| Douanetariefnummer | 39162000 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281105 |
| ECLASS-15.0 | 27281105 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002248 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
| EF3.1 Klimaatverandering | |
| CO2e kg | 0,495 kg CO2e |
Compatibele producten
-
-
UC-EMP (17X15) SR - Inklikschildjes 0825423
-
UC-EMP (17X15) YE - Inklikschildjes 0825422
-
UC-EMP (27X15) - Inklikschildjes 0825439
-
UC-EMP (27X15) SR - Inklikschildjes 0825441
-
UC-EMP (27X15) YE - Inklikschildjes 0825440
-
UC-EMP (49X15) - Inklikschildjes 0825457
-
UC-EMP (49X15) RD - Inklikschildjes 0829498
-
UC-EMP (49X15) SR - Inklikschildjes 0825459
-
UC-EMP (49X15) YE - Inklikschildjes 0825458
-
UC-EMP (60X15) - Inklikschildjes 0822259
-
UC-EMP (60X15) SR - Inklikschildjes 0827647
-
UC-EMP (60X15) YE - Inklikschildjes 0825330
-
US-EMP (100X15) - Inklikschildjes 0829521
-
US-EMP (100X15) SR - Inklikschildjes 0829523
-
US-EMP (100X15) YE - Inklikschildjes 0829522
-
US-EMP (17X15) - Inklikschildjes 0828774
-
US-EMP (17X15) SR - Inklikschildjes 0828843
-
US-EMP (17X15) YE - Inklikschildjes 0828842
-
US-EMP (27X15) - Inklikschildjes 0828777
-
US-EMP (27X15) SR - Inklikschildjes 0828849
-
US-EMP (27X15) YE - Inklikschildjes 0828848
-
US-EMP (35X15) - Inklikschildjes 0830295
-
US-EMP (35X15) RD - Inklikschildjes 0830309
-
US-EMP (35X15) SR - Inklikschildjes 0830308
-
US-EMP (35X15) YE - Inklikschildjes 0830307
-
US-EMP (49X15) - Inklikschildjes 0828780
-
US-EMP (49X15) SR - Inklikschildjes 0828855
-
US-EMP (49X15) YE - Inklikschildjes 0828854
-
US-EMP (52,5X15) - Inklikschildjes 0830296
-
US-EMP (52,5X15) RD - Inklikschildjes 0830312
-
US-EMP (52,5X15) SR - Inklikschildjes 0830311
-
US-EMP (52,5X15) YE - Inklikschildjes 0830310
-
US-EMP (60X15) - Inklikschildjes 0828781
-
US-EMP (60X15) SR - Inklikschildjes 0828857
-
US-EMP (60X15) YE - Inklikschildjes 0828856
-
US-EMP (70X15) - Inklikschildjes 0830297
-
US-EMP (70X15) RD - Inklikschildjes 0830315
-
US-EMP (70X15) SR - Inklikschildjes 0830314
-
US-EMP (8,8X15) - Inklikschildjes 0830293
-
US-EMP (8,8X15) RD - Inklikschildjes 0830428
-
US-EMP (8,8X15) SR - Inklikschildjes 0830427
-
US-EMP (8,8X15) YE - Inklikschildjes 0830426
-
EMT (EX15)R - Insteekschild 0830671
-
LS-EMP-AL (27X15) - Apparatencoderingen 0831661
-
LS-EMP-AL (27X15) BK - Apparatencoderingen 0831669
-
LS-EMP-AL (60X15) - Apparatencoderingen 0831664
-
LS-EMP-AL (60X15) BK - Apparatencoderingen 0831672
-
MM-EMT (EX15)R C1 WH/BK - Insteekschild 0803966
-
CARRIER-EMP (1000X15) COVER - Afdekking 0829520
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem