UC-WMTB (52X50) CUS - Kabelmarker
0829433

Kabelmarker, bestelbaar: als mat, wit, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: Montage met kabelbinders, kabeldiameter: > 7 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 2, hoogte tekstveld: 50 mm, breedte tekstveld: 52 mm

Productdetails








Compatibele producten


Uw voordelen

De UniCard-coderingsfamilie UC-WMTB ... biedt coderingsschildjes voor de bevestiging met standaard kabelbinders
Voor ruim markeren van aders en kabels, diameter > 7 mm
Markeringsservice: Phoenix Contact codeert alle UniCard-schildjes individueel volgens uw wensen
Het formaat zorgt automatisch voor een nauwkeurig gepositioneerde opdruk
De matten bieden ruimte voor functieteksten