UC-TMN 10 CUS
-
Codering voor klemmen
0829109
Codering voor klemmen, bestelbaar: als mat, wit, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: insteken, voor klemmen met een breedte van: 10 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 48, hoogte tekstveld: 9,45 mm, breedte tekstveld: 3,97 mm
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
De UniCard-coderingsfamilie UC-TMN ... biedt coderingsschildjes voor producten met opnamemogelijkheden voor coderingsnagels, zoals bijv. bij mini-, transformatorklemmen of COMBICON-printplaataansluitklemmen
Markeringsservice: Phoenix Contact codeert alle UniCard-schildjes individueel volgens uw wensen
De meerdelige coderingsstroken kunnen eenvoudig worden gemonteerd en indien gewenst van elkaar worden gescheiden
De matten bieden ruimte voor functieteksten
De coderingen bieden de mogelijkheid voor codering met meerdere regels
Het formaat zorgt automatisch voor een nauwkeurig gepositioneerde opdruk