CARRIER-EMLP 22 (27X27) - Schildjesadapters
0828988

Schildjesadapters, Toepasbaar voor alle drukknoppen en schakelaars met 22 mm diameter, zwart, ongemarkeerd, montagetechniek: plakken, schroeven, klinken, diameter: 23 mm, hoogte tekstveld: 27 mm, breedte tekstveld: 27 mm

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

De CARRIER-EMLP is voorzien van royale coderingsvlakken die individueel met thermische etiketten EML ... zijn te coderen
Voor extra bescherming van het etiketoppervlak kan de transparante zelfklevende beschermfolie EMLPR ... worden toegepast
Toepasbaar voor alle drukknoppen en switches, diameter: 22 mm