CARRIER-TMD 300 - Schildjesadapters
0828693

Dubbele schildjesadapter, 300 mm lang, voor handmatig op maat maken, kan in de schildjesgroef worden geklikt, voor montage van ZB ..., UCT-TM ... of UC-TM ...

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Coderingshouder, met twee rijen, voor de opname van twee ZB ...- of UC-TM ...- en UCT-TM ..-klemmenCoderingen, hierdoor ontstaat een verdubbeling van de Coderingsvlakken