SK 3,8 REEL P9,5 WH CUS
-
Coderingskaart
0828496
Coderingskaart, bestelbaar: als kaart, wit, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: plakken, voor klemmen met een breedte van: 9,5 mm
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Die Marker im Rollenformat sind mit den THERMOMARK-Druckern schnell und kostengünstig beschriftbar
Met de SK-coderingsfamilie is het mogelijk producten zonder coderingsuitsparing met zelfklevende coderingsstroken te coderen
Coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle SK ...-materiaal individueel volgens uw wensen