CARRIER-EMP (60X30) - Schildjesadapters
0827454

Schildjesadapters, zwart, ongemarkeerd, montagetechniek: schroeven, klinken, hoogte tekstveld: 30 mm, breedte tekstveld: 60 mm

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

De coderingshouders CARRIER-EMP ... worden in combinatie met de inklikbare schildjes UC-EMP ... / US-EMP ... toegepast
Ze worden toegepast voor een duidelijke identificatie van apparaten en schakelkasten
De montage vindt plaats met schroeven of popnagels