WML 7,5 (25X13)R CUS - Kabelmarker
0824888

Kabelmarker, bestelbaar: als regel, wit, gecodeerd volgens klantspecificaties, kabeldiameterbereik: 4 ... 7,6 mm, montagetechniek: plakken, kabeldiameter: ≤ 7,6 mm, hoogte tekstveld: 13 mm, breedte tekstveld: 25 mm

Productdetails








Compatibele producten


Uw voordelen

Alle kabelcoderingsetiketten WML ... zijn ook leverbaar met codering volgens klantspecificaties