UC-WMC 4,4 (15X 5,5) RD CUS - Adercoderingen
0824732

Adercoderingen, bestelbaar: als mat, rood, gecodeerd volgens klantspecificaties, kabeldiameterbereik: 2,8 ... 4,4 mm, montagetechniek: opklikken, Aantal afzonderlijke schildjes : 15, hoogte tekstveld: 5,5 mm, breedte tekstveld: 15 mm

Productdetails








Compatibele producten


Uw voordelen

De UniCard-coderingsfamilie UC-WMC ... biedt coderingsschildjes voor een onverliesbare codering van besturingskabels tot aan mantelleidingen met grote diameters
Markeringsservice: Phoenix Contact codeert alle UniCard-schildjes individueel volgens uw wensen