UC-WMC 4,4 (15X 5,5) GN CUS
-
Adercoderingen
0824730
Adercoderingen, bestelbaar: als mat, groen, gecodeerd volgens klantspecificaties, kabeldiameterbereik: 2,8 ... 4,4 mm, montagetechniek: opklikken, Aantal afzonderlijke schildjes : 15, hoogte tekstveld: 5,5 mm, breedte tekstveld: 15 mm
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
De UniCard-coderingsfamilie UC-WMC ... biedt coderingsschildjes voor een onverliesbare codering van besturingskabels tot aan mantelleidingen met grote diameters
Markeringsservice: Phoenix Contact codeert alle UniCard-schildjes individueel volgens uw wensen