Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

KLM 3-L - Klemmenstrook-coderingshouder
0814788

Schildjeshouder voor klemmenstroken, in hoogte verstelbaar, voor de eindsteunen CLIPFIX 15, CLIPFIX 35 en CLIPFIX 35-5, codeerbaar met etiketten in het formaat 20 x 8 mm

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

De KLM-coderingen werden speciaal ontwikkeld voor de eindsteunen CLIPFIX
Door het fijnmazige raster kunnen de coderingsvlakken traploos in hoogte worden versteld
KLM 3-L is geschikt voor meeretageklemmen en kan op twee aangegeven plaatsen worden ingekort