Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

STP 5-3 - Schildjesadapters
0810562

Schildjesadapters, Inklikbaar in de drie-etage-veerdrukklem ST 2,5-3L, codeerbaar met UC-TM 5, UC-TMF 5, UCT-TM 5, UCT-TMF 5, ZB 5 of ZBF 5, grijs, ongemarkeerd, montagetechniek: insteken, hoogte tekstveld: 10,5 mm, breedte tekstveld: 5 mm

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

De coderingsvlakken van aangesloten meeretageklemmen worden vergroot door de coderingshouders
De coderingshouders worden, afhankelijk van de uitvoering, in de uitsparingen van het bovenste klemniveau gestoken