MM-WMS 9,5 (EX16)R C1 WH/BK
-
Krimpslang
0803926
Krimpslang, rol, wit/zwart, ongemarkeerd, codeerbaar met: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, kabeldiameterbereik: 3,2 ... 9,5 mm, montagetechniek: opschuiven, Aantal afzonderlijke schildjes : 1, rollengte: 1,8 m, hoogte tekstveld: 12,8 mm, breedte tekstveld: 1800 mm
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Hoogwaardige en oplossingsmiddelbestendige coderingsoplossing voor industriële toepassingen, die door thermisch printen wordt gegenereerd
Dankzij het eindeloze formaat kan, afhankelijk van de toepassing, een krimpslangmarker in de individueel noodzakelijke lengte flexibel worden gegenereerd
Eenvoudig en efficiënt materiaalcassettesysteem: zowel het te bedrukken materiaal als het juiste druklint zijn direct inbegrepen
Geen visueel verschil bij het coderen achteraf van reeds bestaande markeringen die met een desktop-rollenprinter zijn gemaakt
Het materiaal van de krimpslang biedt extra een elektrische isolatie en mechanische bescherming van de aders
De te coderen ader wordt eenvoudig door de adercodering geschoven en door het krimpen gefixeerd
Het materiaal is cUL-gecertificeerd