EMT (31X12,5)R YE CUS
-
Insteekschild
0802765
Insteekschild, voor het coderen van Siemens-besturingen ET 200SP, bestelbaar: als regel, geel, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: inschuiven, hoogte tekstveld: 12,5 mm, breedte tekstveld: 31 mm
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
EMT (31x12,5)R YE is een geel insteekschild, voor de codering van Siemens-besturingen ET 200SP
Dankzij de speciale vorm blijven de EMT (31x12,5)R insteekschilden na het inschuiven goed zitten in de geleider van de Siemens-besturing
Snelle en voordelige codering met de THERMOMARK ...-rolprinters van Phoenix Contact
In combinatie met het bijpassende druklint is de markering in hoge mate bestand tegen oplosmiddelen en mechanische invloeden
Coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle EMT ...-schildjes individueel volgens uw wensen