WMS 50,8 (EX80)R BK CUS - Krimpslang
0800735

Krimpslang, rol, zwart, kabeldiameterbereik: 16,9 ... 50,8 mm: gebruikergedefinieerd, geperforeerd of gesneden, montagetechniek: opschuiven

Productdetails








Compatibele producten


Uw voordelen

Afzonderlijke schildjes kunnen met een maximale lengte van 30 mm worden besteld
UL 224 (125 °C, 600 V, all tubing)
CSA.C22.2 No. 198.1 (125 °C, 600 V, all tubing)
MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531