VDFK 6-DP - Doorvoerklem
0711014

doorsnede 6 mm2
aansluitmethode Schroefaansluiting met kooilifttechniek
verpakkingsmethode verpakt in karton

Doorvoerklem, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, soldeeraansluiting, aantal polen: 1, belastingsstroom: 41 A, doorsnede: 0,2 mm2 - 10 mm2, aansluitrichting van de ader t.o.v. de steekrichting: 0 °, breedte: 10 mm, kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Eenvoudige bevestiging met kunststof kartelmoer of snelmontagepen
Aanrakingsveilige klembehuizing
De klemmen kunnen tot blokken worden gevormd
Afstandsplaten verhogen de lucht- en kruipwegen
Optioneel aanrijgbare trekontlasting
Universele schroefaansluiting met schroefborging