CSA
Toelatings-ID: 13631| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 300 V | 65 A | 22 - 6 | ||
cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425-19870911| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 65 A | 24 - 6 | ||
| C | ||||
| 150 V | 65 A | 24 - 6 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 24 - 6 | ||