Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

VDFK 4/K - Doorvoerklem
0709233

Doorvoerklem, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, soldeeraansluiting, aantal polen: 1, belastingsstroom: 32 A, doorsnede: 0,2 mm2 - 6 mm2, aansluitrichting van de ader t.o.v. de steekrichting: 0 °, breedte: 10 mm, kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Eenvoudige bevestiging met kunststof kartelmoer of snelmontagepen
Aanrakingsveilige klembehuizing
De klemmen kunnen tot blokken worden gevormd
Afstandsplaten verhogen de lucht- en kruipwegen
Optioneel aanrijgbare trekontlasting
Universele schroefaansluiting met schroefborging