MXK 4 BU - Aansluitklem
0561028

Aansluitklem, nominale spanning: 690 V, nominale stroom: 32 A, aantal aansluitingen: 2, aansluitmethode: schroefaansluiting, doorsnede: 0,2 mm2 - 4 mm2, montagetechniek: NS 15, kleur: blauw

Productdetails








Compatibele producten