LR
Toelatings-ID: LR2420186TACSA
Toelatings-ID: 13631| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 6 - 1/0 | |||
| C | ||||
| 600 V | 6 - 1/0 | |||
| D | ||||
| 600 V | 6 - 1/0 | |||
Aardklem, met binnenzeskantschroeven, aantal aansluitingen: 2, aantal polen: 1, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 50 mm2, doorsnede: 16 mm2 - 50 mm2, bevestigingsmethode: PE-voet met bevestigingsschroef, M6, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, kleur: groen-geel
| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 6 - 1/0 | |||
| C | ||||
| 600 V | 6 - 1/0 | |||
| D | ||||
| 600 V | 6 - 1/0 | |||