Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

AKG 16 BU - Aansluitklem
0423014

Aansluitklem, nominale stroom: 76 A, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 16 mm2, doorsnede: 1,5 mm2 - 16 mm2, montage: nulverzamelrail, kleur: blauw

Productdetails









Compatibele producten