Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Wireless-multiplexer op de montagerail

Wireless-multiplexers De draadloze signaalkabel

Met de Wireless MUX zorgt u voor een betrouwbare overdracht van uw I/O-signalen naar moeilijk toegankelijke of draaiende stations.

U kunt de Wireless MUX bijzonder snel installeren: aansluiten, inschakelen en de signalen worden al draadloos overgedragen. De verbindingsopbouw en signaaloverdracht vinden vanwege de vaste configuratie van de apparaten automatisch plaats.

Uw voordelen

  • Eenvoudige inbedrijfstelling, want configureren of instellen is niet nodig
  • Groot aantal kanalen in de compacte behuizing
  • Typische overdrachtstijd van minder dan 10 ms
  • Bereik tot 200 m met rondstraalantennes, tot 400 m met richtantennes bij vrij zicht
  • Actuele Bluetooth 4.0-technologie met gering energieverbruik
Twee wireless-multiplexers op montagerail

Wireless-multiplexer: uitpakken, aansluiten en inschakelen

Wireless-multiplexer, de draadloze signaalkabel

De Wireless-multiplexer draagt 16 digitale en twee analoge signalen bidirectioneel over, dus in beide richtingen, en kan daardoor een 40-aderige signaalkabel vervangen. De verbinding wordt daarbij continu bewaakt. Als de verbinding te veel gestoord of verbroken wordt, dan worden de uitgangen naar de gedefinieerde status LOW gereset. Dit wordt via de diagnose-led op de module weergegeven. De link-kwaliteit-led informeert de gebruiker continu over de kwaliteit van de verbinding.

De koppeling met de besturing kan eenvoudig en snel via bestaande in- en uitgangskanalen worden gerealiseerd.

Ready-to-use: uitpakken, aansluiten en inschakelen

Typische toepassingsgebieden

De wireless-multiplexer wordt overal toegepast waar kleine aantallen digitale of analoge in- en uitgangssignalen draadloos met een ver verwijderd of bewegend station moeten worden uitgewisseld. Vooral de fabrieksautomatisering wordt gekenmerkt door continu bewegende machinedelen.

Industriële kraan
Gieterij
Zuiveringsinstallatie met buitenbassin
Industriële kraan

Vervanging van sleepringen, sleepkabels en kabelslangen en -trommels.

Toepassingsvoorbeelden:

  • Kraaninstallaties met bijv. slijtagevrije draadloze communicatie tussen brugkraan en centrale besturing of bij de aansturing van zogenaamde "hangbanen"
  • Betoncentrale met bijv. draadloze communicatie tussen betonbakken en centrale besturing of draadloze communicatie tussen betonverdelers en centrale PLC

Gieterij

Besturing van bewegende machines en installaties, vervanging van kabeltrommels en vervanging van storingsgevoelige en onderhoudsintensieve kabeltracés.

Toepassingsvoorbeelden:

  • Gieterij met bijv. draadloze communicatie tussen mobiele laadkarren en centrale besturing
  • Composteerinstallaties met bijv. draadloze communicatie tussen mobiele omzetters en slanghaspelwagens voor watervoorziening

Zuiveringsinstallatie met buitenbassin

Vervanging van sleepringen en besturing van afgelegen resp. moeilijk toegankelijke of bewegende installatiedelen.

Toepassingsvoorbeeld:

  • Zuiveringsinstallatie met bijv. aansturing van pompen in zandvanginstallaties of draadloze communicatie tussen ruimer en centrale PLC