IQ Technology Met de IQ Technology wordt uw voedingsoplossing intelligent. De intelligente UPS met IQ-technologie bewaakt en optimaliseert de energiebuffer, reduceert onderhoud en zorgt voor een hogere beschikbaarheid van uw installaties. Dankzij geïntegreerde interfaces voor PROFINET, EtherNet/IP™, EtherCAT® of USB kan de UPS probleemloos in bestaande industriële netwerken worden geïntegreerd.
Intelligentie voor maximale beschikbaarheid van installaties
Onderbrekingsvrije voedingen (UPS) leveren stroom, ook wanneer het net uitvalt. Met onze IQ Technology bent u een stap voor: hiermee wordt u geïnformeerd over de laadtoestand en resterende looptijd van de energiebuffer, wordt de levensduur ervan gemaximaliseerd en wordt vroegtijdig gewaarschuwd voor uitval. Alle relevante informatie wordt doorgegeven aan hogere computers en besturingen.
IQ Technology: intelligentie voor maximale beschikbaarheid van de installatie
Intelligent accumanagement met IQ Technology
Intelligent accumanagement
Het intelligente accumanagement met IQ Technology herkent het aangesloten energiebuffertype, registreert alle relevante informatie en informeert u hierover.
SOC – State of Charge
Actuele laadtoestand en resterende looptijd van de energiebuffer worden continu bepaald en weergegeven.
SOH – State of Health
Resterende acculevensduur wordt weergegeven en er wordt vroegtijdig voor een uitval gewaarschuwd.
Intelligente bewaking van de energiebuffer
Intelligente bewaking van de energiebuffer
Intelligent Battery Control
Automatische herkenning van het aangesloten accutype en maximalisering van de levensduur door een optimaal aangepaste laadkarakteristiek.
Intelligent Charging
De aanpassing van de laadstroom zorgt voor een razendsnelle bijlading en beschikbaarheid van de energiebuffer.
Interfaces voor de integratie in industriële netwerken
Integratie in industriële netwerken
De QUINT DC-UPS kan zonder problemen via verschillende interfaces in
de volgende bestaande, industriële netwerken worden geïntegreerd:
- PROFINET
- EtherNet/IP™
- EtherCAT®
- USB
2-poorts switch
Onze QUINT DC-UPS beschikt over een 2-poorts switch. Het apparaat kan zo flexibel in bestaande, industriële netwerken worden geïntegreerd.