Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Verschillende aansluitklemmen met aderaansluiting aan de zijkant

PTV-aansluitklemmenfamilie

De PTV-aansluitklemmenfamilie combineert de voordelen van de adergeleiding aan de zijkant van de schroefklem met de Push-in-aansluiting zonder gereedschap. De PTV-klemmen maken daarmee een directe en snelle aansluittechniek en een overzichtelijke bekabeling zonder buigradii in slechts één klem mogelijk.

Uw voordelen

  • Eenvoudig aanbrengen en aflezen van de ader- en aansluitmarkering
  • Overzichtelijke bekabeling zonder buigradii
  • Tijdbesparende en onderhoudsvrije aderaansluiting zonder gereedschap door de Push-in-directe insteekveerdruktechniek
  • Eenvoudig losmaken van de ader zonder speciaal gereedschap
  • Contactkwaliteit onafhankelijk van het draaimoment dankzij het veercontact
  • De lay-out van de schakelkast van de schroefklembekabeling kan vanwege de aderaanvoer via de zijkant vaak worden gebruikt
  • Gebruik van CLIPLINE complete-toebehoren
Push-in-aansluitklem met adergeleiding vanaf de zijkant en transparante contactkamer

Push-in-aansluiting aan de zijkant

Push-in-aansluittechniek

Met de PTV-klemmen kunt u massieve aders of aders met adereindhulzen direct en zonder gereedschap in de klem steken. Dankzij de veercontour is gemakkelijk en zonder gereedschap insteken van massieve aders vanaf 0,5 mm² mogelijk. De contactveer wordt bij het invoeren van de ader automatisch geopend en zorgt zo voor de vereiste contactkracht tegen de stroombalk.

Het aansluiten van flexibele aders vanaf 0,14 mm² zonder adereindhuls vindt plaats met behulp van de bedieningsknop. Ongeacht welke van de aangegeven adergrootten wordt gebruikt, de contactveer waarborgt een maximale contact- en aderuittrekkracht, alsmede een trillingsbestendige en gasdichte verbinding. De hoogwaardige oppervlakteveredelde koperlegering zorgt bovendien voor minimale overgangsweerstanden en daardoor voor een maximale stroomoverdracht.

Doorgangsklemmen en verschillende meerdraadsklemmen in één klemmenblok.

Doorgangs- en meerdraadse klemmen

Doorgangs- en meerdraadse klemmen

Doorgangsklemmen en meerdraadsklemmen onderscheiden zich door een compacte opbouw. De aansluitklemmen zijn flexibel overbrugbaar en kunnen snel en eenvoudig worden gemarkeerd. Verder kunt u de klemmen snel en eenvoudig via hun testaftakking of in de functieschacht testen. Hierdoor behoren de klemmen tot de universalisten in de verbindingstechniek.

Verschillende twee-etageklemmen in één klemmenblok

Twee-etageklemmen met versprongen etages

Twee-etageklemmen

Ook de twee-etageklemmen zijn zeer compacte aansluitklemmen, waarmee u twee potentialen parallel kunt leiden. De twee-etageklemmen kunnen dankzij de dubbele functieschacht en de verschillende brugvarianten horizontaal en verticaal verbonden worden. Hierdoor kunnen niet alleen nabijgelegen klemmen worden verbonden, maar ook de verschillende etages.

De twee-etageklemmen beschikken bovendien over versprongen etages. De verspringing maakt bij volledige bekabeling een ongehinderde toegang tot het onderste aansluitniveau en de bijbehorende bedieningsknoppen mogelijk.

Zekeringsklemmen in één klemmenblok

Zekeringsklemmen

Zekeringsklemmen

Met de PTV-zekeringsklemmen kunnen zekeringen van het type G 5 x 20 ruimtebesparend en overzichtelijk in uw systeem worden geïntegreerd. De zekeringen kunt u dankzij een zwenkbare hendel snel en eenvoudig vervangen.

Met de optische indicaties worden defecte zekeringen snel en onafhankelijk van de stroomrichting geïdentificeerd. De hendels van de zekeringsklemmen kunt u dankzij de zijdelingse aderaansluiting probleemloos en volledig bij aangesloten ader openen.

Scheidings- en messcheidingsklemmen in één klemmenblok

Scheidings- en messcheidingsklemmen

Scheidings- en messcheidingsklemmen

De PTV-scheidingsklemmen met zijdelingse aderaansluiting zorgen in geval van weinig beschikbare ruimte voor een overzichtelijke scheiding van de signaalstromen. Het productportfolio van de klemmen bestaat enerzijds uit varianten met functieschacht en anderzijds uit varianten zonder functieschacht.

De stroomcircuits van de messcheidingsklemmen kunnen eenvoudig met een standaard schroevendraaier worden geopend. Door de vergrendeling van de scheidingshendels in de eindposities zijn de schakeltoestanden van de messcheidingsklemmen permanent gewaarborgd en altijd duidelijk herkenbaar. De PTV-scheidingsklemmen beschikken daarentegen over een scheidingszone die zonder gereedschap van verschillende functiestekers kan worden.

Om ondanks voorgemonteerde functieschacht een optimale testmogelijkheid te waarborgen, beschikken de klemmen over dubbelzijdige testaftakkingen. Deze testaftakkingen garanderen een eenvoudige en veilige testmogelijkheid. Hierbij waarborgt het vlakke contact aan de stroomrail betrouwbare testresultaten.

Scheidingszone van de scheidingsbasisklemmen inclusief verschillende functiestekers

Multifunctionele scheidingszone

Multifunctionele scheidingszone

De PTV-scheidingsklemmen zijn voorzien van een gestandaardiseerde scheidingszone. De scheidingszone is geschikt voor de bevestiging van uiteenlopende stekers, zoals zekeringsstekers, componentenstekers, doorvoerconnectoren en scheidingsstekers. Dankzij deze variatie is een individuele aanpassing van uw schakelinstallatie mogelijk. Implementeer de functiestekers. Maak van een scheidingsklem snel en eenvoudig een componentenklem, zekeringsklem of doorgangsklem.

Meettransformator-scheidingsklemmenblok met geïntegreerde testbussen

Meettransformator-scheidingsklemmen met geïntegreerde testbussen

Meettransformator-scheidingsklemmen

PTVME 6/S… zijn meettransformator-scheidingsklemmen met verticale Push-in-aansluiting. Deze kunnen worden gebruikt in alle toepassingen in de secundaire bekabeling van schakelinstallaties voor transformatoren en signalen. De omvormerklemmen beschikken over een nominale spanning van 1000 V en een nominale stroom van 30 A, waardoor deze een verhoogde overslag- en doorslagvastheid hebben.

De beide klemvarianten verschillen op het gebied van de testbussen. Bij variant ... 6/S kunnen de testbussen optioneel als toebehoren worden aangevuld. Bij de ... 6/S-P-variant zijn de 4 mm-testbussen bij levering reeds geïntegreerd.

Welke variant u kies, is afhankelijk van uw eigen prioriteit. Bij de variant met geïntegreerde testbussen bespaart u tijd en geld bij de opbouw van uw bekabeling. Bij de variant zonder geïntegreerde testbussen kunt u de afgeschermde testbussen van Phoenix Contact gebruiken. Daardoor zijn test- en meettaken ook met aanraakveilige meetkabels volgens IEC EN 61010-031 mogelijk.

Push-in-overspanningsbeveiliging type 2

Push-in-overspanningsbeveiliging type 2

Push-in-overspanningsbeveiliging type 2

Met de VAL-MS-PT gebruikt u de wereldwijd eerste type 2 -overspanningsbeveiligingsmodule met Push-in-aansluittechniek. De PTV is in de overspanningsbeveiligingsmodule geïntegreerd en biedt daardoor ook op dit gebied de bewezen voordelen in de installatie. Het testen van het aanbevolen nominale draaimoment is niet meer nodig.
Dankzij de mogelijkheid van de doorgaande bekabeling bespaart u op verder benodigd installatiemateriaal. Waarborg met het optionele meldcontact, dat ook gebruiksvriendelijk in doorgaande bekabeling kan worden geïnstalleerd, de bewaking.