Wetenswaardigheden
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
UPS-toebehoren en reserveaccu's
CM-SI-1AF - Zekering
CM-SI-1AF
-
Zekering
2939014
Uitgangszekering (5 x 20 mm), volgens IEC 127-2/EN 60127-2, 1 A snel
Productdetails
Expand all
Collapse all
Technische gegevens
Artikeleigenschappen
Producttype
Zekering
Elektrische eigenschappen
Nominale spanning
250 V
zekering
snel
Signalering
optische defectindicatie
nee
Afmetingen
afmetingen
5 x 20 mm
Commerciële gegevens
Artikelnummer
2939014
Verpakkingseenheid
10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid
10 Stuks
Verkoopcode
CMPLZ9
Productcode
CMPLZ9
GTIN
4017918099442
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)
1,24 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)
1,164 g
Douanetariefnummer
85361010
Land van herkomst
CN
Classificaties
ECLASS
ECLASS-13.0
27142002
ECLASS-15.0
27142002
ETIM
ETIM 10.0
EC002704
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121600
Toelatingen
EAC
Toelatings-ID: RU C-DE.BL08.B.00724
Environmental product compliance
EU RoHS
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn
Ja
(Geen uitzonderingsregelingen)
EU REACH SVHC
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)
Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
EF3.1 Klimaatverandering
CO2e kg
0,041 kg CO2e
Compatibele producten
Expand all
Collapse all
Product-helpfunctie