WP 07T/701900
-
Web-Panel
2913687
Web-Panel, 17.8 cm / 7"-TFT display (resistief industrieel touchscreen), 800 x 480 pixel (WVGA), 65536 kleuren, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, MicroBrowser, zonder bussysteem.
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Display leverbaar met afmetingen van 8,9 cm (3,8") tot 38,1 cm (15")
Eenvoudige apparaatverwisseling - het visualiseringsproject is opgeslagen op de PLC (webserver)
Korte inbedrijfstellingstijd
Eenvoudige montage, geringe inbouwdiepte en compacte bouwvorm
Neutrale voorzijde