12IN SID121 - Web-Panel
1562358

Wordt voorbereid op de eisen van de CRA

Web-Panel, 30.7 cm / 12.1"-TFT display (projectief-capacitief (PCAP)), 1280 x 800 pixel (WXGA), 16,7 miljoen kleuren, Arm® Cortex®-A53, 1.6 GHz, 2x USB 2.0, 1x USB 3.0, Typ C, 1x COM (RS-232/422/485), 1 x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Yocto/Linux®, QT-browser, zonder bussysteem; Het product wordt voorbereid op de Cyber Resilience Act (CRA).

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails








Compatibele producten