Q 1,5/4A15/24-M20KU-ESA BK PE
-
Wanddoorvoer
1403470
Wanddoorvoer, met aderaansluiting 1,5 mm2 en 0,15 m litzendraad, bevestigingsschroefdraad: M20, 4-polig
Productdetails
Producttype | Wanddoorvoer |
aantal polen | 4 |
stekerbeeld | 4 |
Aantal Aansluitingen | 4 |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | III |
vervuilingsgraad | 3 |
Aansluittechniek | |
Aansluitmethode moduulzijde | afzonderlijke aders (10 cm lang; 1,5 mm²) |
Aansluitmethode veldzijde | IDC-aansluiting |
aansluitfrequentie van kabels met dezelfde doorsnede | max. 10 (bij een hernieuwde aansluiting van de kabel kan het nodig zijn afdichting en kroon te vervangen) |
Aderaansluiting | |
aansluitdoorsnede flexibel | 0,75 mm² ... 1,5 mm² |
aansluitdoorsnede massief | 0,75 mm² ... 1 mm² |
aansluitdoorsnede AWG | 18 ... 16 |
Aanhaalmoment Wartelmoer | 3 Nm |
Aanhaalmoment Contactblok | 4,5 Nm |
Aanhaalmoment Contramoer | 4,5 Nm |
sleutelwijdte Wartelmoer | 19 mm |
sleutelwijdte Contactblok | 24 mm |
Aansluitingen | |
contact | kleur (signaalomschrijving) | contact (optioneel) | 1 | BK |
2 | BN | |
3 | GY | |
4 | GNYE |
teststootspanning (II/2) | 6 kV |
teststootspanning (III/2) | 6 kV |
teststootspanning (III/3) | 6 kV |
Nominale stroom | 15 A |
nominale spanning (II/2) | 1000 V (met isolatiehuls) |
nominale spanning (III/2) | 800 V (met isolatiehuls) |
Nominale spanning (III/3) | 500 V (met isolatiehuls PT/FS 4,8, zonder isolatiehuls 250 V AC) |
nominale spanning UN | 500 V |
nominale stroom IN | 17,5 A |
Kleur | zwart (RAL 9005) |
materiaal behuizing | PA |
materiaal contactoppervlak | vertind |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
materiaal aderisolatie | PVC / PE |
kabellengte | 0,1 m |
opbouw litzen volgens VDE 0295 / kleinste draaddiameter | VDE 0295 klasse 1 tot 6 / min. 0,15 mm |
kabelbuitendiameter | 6 mm ... 12 mm |
aderdiameter incl. isolatie | 1,8 mm ... 3 mm |
materiaal aderisolatie | PVC / PE |
montagetechniek | M20 |
Montage-instructie | De ader dient bij het opnieuw aansluiten boven de laatste aansluitplaats te worden afgeknipt. QUICKON-componenten mogen uitsluitend belastings-/spanningsvrij worden bediend. |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP65 |
IP67 | |
slagvastheid | IK07 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C (de aanwijzingen van de kabelfabrikant dienen te worden opgevolgd) |
-25 °C ... 50 °C (bij kabelaansluiting, de aanwijzingen van de kabelfabrikant dienen te worden opgevolgd) | |
temperatuur bij kabelaansluiting | -5 °C ... 50 °C (de aanwijzingen van de kabelfabrikant dienen te worden opgevolgd) |
Artikelnummer | 1403470 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 50 Stuks |
Verkoopcode | AF6ABA |
Productcode | AF6ABA |
GTIN | 4046356654807 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 42,7 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 42,7 g |
Douanetariefnummer | 85444290 |
Land van herkomst | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440602 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002566 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121500 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
Uw voordelen
Uitermate robuust: behuizingen in de beschermklassen IP65/IP67 voor een breed toepassingsbereik
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem