CHARX T2HBI24-3A32DC375-4,0C2 - Voertuig-inlet
1776783

CHARX connect universal, AC/DC CCS Typ 2, Voertuig-inlet, > 500 A in de Boost mode, 325 A permanent, 1000 V DC, 32 A , 480 V AC, afzonderlijke aders, lengte: 4 m, vergrendelingsactuator: 24 V, 4-polig, Voor- en achterwandmontage, M6, behuizing: zwart, voor het laden met wisselstroom (AC) en gelijkstroom (DC), IEC 62196-1, IEC 62196-2, Voor de DC- en AC-contacten is een afdekkap bij de levering inbegrepen.

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Geschikt voor HPC: kabeldoorsnede van 120 mm² maakt continuladen met 375 kW mogelijk
Water-, vuil- en stofdicht dankzij beschermklasse IP6K6K/IP6K9K aan de voorkant – ook met geopende laaddeksel
Eenvoudig design-in dankzij compacte bouwvorm, uniforme afmetingen en identieke schroefpunten
Ontwikkeld en geproduceerd volgens de automobielstandaard IATF 16949 en ISO 9001