CHARX GBHCI12-3AC32-2,0M1 - Voertuig-inlet
1271831

CHARX connect universal, AC GB/T, Voertuig-inlet, 32 A , 415 V AC, afzonderlijke aders, lengte: 2 m, vergrendelingsactuator: 12 V, 4-polig, Voor- en achterwandmontage, M6, behuizing: zwart, voor het met wisselstroom (AC) laden van elektrische voertuigen (EV), GB/T 20234.2-2015

Productdetails








Compatibele producten